Vis auto-taraudeuses S-MP72S
New product PremiumArticle #r435083
Vis autoperceuse (en acier inoxydable A2) avec rondelle de 22 mm pour la fixation de tôles en acier/aluminium et de panneaux sandwich sur des rails HTU
- Taille de la rondelle: 22 mm
- Matériaux support: Acier au carbone, HTU (rail coulé)
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu extérieur avec concentration en polluants modérés
Partager
Caractéristiques
- Vis autotaraudeuse pour la fixation de tôles en acier ou en aluminium sur des rails coulés HTU
- Rondelle de caoutchouc EPDM – crée un joint plus fiable car plus étanche à l’eau
- Pour des fixations fiables avec des valeurs de charges définies
- Longueur optimisée pour la plupart des panneaux sandwich
- Belle apparence finale – la couleur de la tête de vis peut être adaptée à la façade
Applications
- Fixation de panneaux sandwich sur des rails roulés HTU et des sous-structures en acier
- Acier inoxydable (A2) pour la fixation dans les milieux moyennement corrosifs
- Fixation de cadre en acier (épaisseur d'élément minimale de 1,25 mm)
- Fixations résistantes à l'eau fournies avec une rondelle de 22 mm

Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.