Vis pour panneau sandwich S-CDW51S S-CDH 53S
New product
Premium
Article #r5179474
Vis pour panneau sandwich (acier inoxydable A2) avec rondelle de 16 mm sans filetage de maintien, pour les structures de base en acier fines (jusqu'à 6 mm)
- Taille de la rondelle: 16 mm
- Matériaux support: Acier au carbone
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu extérieur avec concentration en polluants modérés
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Rondelle de caoutchouc EPDM – crée un joint plus fiable car plus étanche à l’eau
- Pointe de perçage rapide et robuste pour une utilisation sur acier à haute résistance (jusqu’au grade S450 GD) avec la technologie Racing – arête de coupe ondulée qui permet d'éliminer plus rapidement les copeaux et aide à empêcher les brûlures d'extrémité
- Sans filetage de maintien – pour un assemblage facile avec des rondelles de selle ou des plaques de répartition des charges
- Pour des fixations fiables avec des valeurs de charges définies
Applications
- Fixation de panneaux sandwich sur cadre métallique
- Acier inoxydable (A2) pour la fixation dans les milieux moyennement corrosifs
- Raccords métal sur métal d'épaisseur faible à moyenne (jusqu'à 6 mm)
- Pour les applications nécessitant des fixations étanches à l’eau avec rondelle de 16 mm
- Fixation de panneaux sandwich avec plaques de répartition de charge ou de panneaux de toit et tôles profilées avec rondelles de selle
![ETA_CE_Logo_PDP_APC_70x50](/medias/sys_master/images/hbb/he6/10080373866526.png)
Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.