Vis autoperceuses pour métal S-MD 01/S-MD 03/S-MD 05 ZW
New product PremiumArticle #r5385
Vis autoperceuse à tête plate (acier au carbone zingué) sans rondelle pour fixation métal sur métal
- Matériaux support: Acier au carbone
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec
- Diamètre de la vis d: 5.5 mm
Partager
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Pointe perceuse rapide et robuste
- Pour des fixations fiables avec des valeurs de charges définies
- Belle apparence finale – la couleur de la tête de vis peut être adaptée à la façade
- Tête plate pour profil plat
Applications
- Fixation de tôles et de profils sur des ossatures et des cadres en acier, avec ou sans couches isolantes intermédiaires
- Raccords métal sur métal
- Fixation de tôle sur acier laminé à froid