Vis autoperceuses pour métal S-MD65S
New product PremiumArticle #r9580721
Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) avec rondelle de 19 mm pour les fixations de métal sur métal épaisses (jusqu'à 15 mm)
- Taille de la rondelle: 19 mm
- Matériaux support: Acier au carbone, Aluminium
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu extérieur avec concentration en polluants modérés
Partager
Caractéristiques
- Vis autoperceuse : montage rapide en une seule étape
- Fonctionnalité de parfaite étanchéité (PS) : géométrie spécialement conçue en dessous de la tête. Permet d'éviter une surcompression de la rondelle EPDM et rend plus étanche
- Pointe de forage rapide et robuste pour une utilisation sur acier à haute résistance (jusqu'au grade S 450 GD) avec la technologie Racing Tip : une arête de coupe ondulée qui permet d'éliminer plus rapidement les copeaux et aide à empêcher les brûlures d'extrémité
- Pour des fixations plus fiables avec des valeurs de charge définies
- Belle apparence finale : la couleur de la tête de vis peut être assortie à la façade
Applications
- Acier inoxydable (A2) pour la fixation dans les milieux moyennement corrosifs
- Fixation de tôles et de profilés sur des ossatures et des cadres en acier, avec ou sans couches isolantes intermédiaires
- Raccords épais de métal sur métal (jusqu'à 15 mm)
- Pour les applications nécessitant des fixations étanches avec rondelle de 19 mm

Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.