Module de remplissage CFS-T FB SBS
New productArticle #r9268645
Modules de colmatage pour obstruction des espaces inutilisés au sein de cadres métalliques. Pour des applications nécessitant une forte étanchéité à l'eau et au gaz et une haute résistance au feu
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
- Plage de résistance thermique: -40 - 50 °C
- Plage des températures de pose: -20 - 50 °C
Partager
Caractéristiques
- Réserve la place en vue de poses de câbles ultérieures
- Les modules de remplissage sont livrés assemblés et peuvent être séparés facilement pour un usage individuel
Applications
- Étanchéisation des ouvertures dans les murs et sols en béton