Coussin coupe-feu CP-651N
New product UltimateArticle #r1005
Coussins coupe-feu préformés pour l'obturation provisoire ou permanente des passages où le feu peut s'engouffrer
- LEED COV: 6.6 g/l
- Taille maximale d'ouverture en voile (largeur): 1200 x 1500 mm
- Plage des températures de stockage et de transport: -20 - 40 °C
Partager
Caractéristiques
- Installation simple et rapide
- Produit réutilisable, donc économique
- Efficace immédiatement après la mise en place
- Matériau de conception robuste et durable
- Aucun outil spécial requis
Applications
- Calfeutrage coupe-feu permanent des passages de câbles dans les murs et les sols
- Calfeutrage temporaire d'ouvertures dans les planchers et les murs pendant la construction
- Câbles, faisceaux de câbles et tubes PVC de 50 mm
Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.