Colliers coupe-feu CP 644
New product UltimateArticle #r3069
Collier coupe-feu de rénovation. Le bâti en acier galvanisé aide à créer d'une barrière anti-feu et anti-fumée autour des passages de tuyaux existants
- Agréments: Z-19.15-1781, Z-19.17-1577
- LEED COV: 7.6 g/l
- Taux de dilatation (libre, jusqu’à): 1:17
Partager
Caractéristiques
- Conçu pour simplifier la protection coupe-feu des tuyaux inflammables posés au travers de murs et de planchers résistants au feu
- Mécanisme de verrouillage pour une fermeture plus simple et plus rapide
- Crochet positionnable pour faciliter la fixation
- Peut être désinstallé
- Facile à inspecter visuellement
Applications
- Calfeutrement des tubes inflammables d'un diamètre compris entre 32 et 250 mm pour les ouvertures à travers les voiles et dalles de compartimentage
- Tuyaux en PVC, PEHD, PP et ABS
- Tuyaux avec isolation acoustique
- Épaisseur de mur à partir de 100 mm et de plancher à partir de 150 mm
- Gaines groupées
Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.