Mortier coupe-feu CP636
New product UltimateArticle #r998
Mortier coupe-feu : pour empêcher la propagation du feu et de la fumée par les grandes ouvertures avec des passages de câbles, de tuyaux ou des passages mixtes
- Dosage approx.: 2.5/1 (rapport massique mortier/eau)
- Densité à l'état durci - plage: 700 - 900 kg/m³
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 30 °C
Partager
Caractéristiques
- Plus facile à mettre en place. La consistance peut varier selon la méthode d'application (à la truelle ou à l'aide de pompes du commerce)
- Excellentes propriétés d'isolation thermique
- Rétrécissement minimal lors du durcissement. Pas d'effritement en cas d'incendie
Applications
- Coupe-feu permanent pour câbles, chemins de câbles et tubes non combustibles dans des ouvertures moyennes à grandes dans le mur et le plancher
- Pénétrations simples, multiples et mixtes
- Ouvertures multiples, de dimension moyenne à grande, dans le béton et la maçonnerie en combinaison avec d'autres produits
Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.