Support de tuyau RUAI
New productArticle #r2155
Support de tuyau pour guider les tuyaux exposés à des variations de température
- Résistance aux températures: -50 - 115 °C
- Composition du matériau: Acier
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
Partager
Caractéristiques
- Guidage du plastique résistant aux températures (-50° C à 115° C)
- Convient aux diamètres de tuyaux courants
Applications
- Guidage axial des tuyaux exposés à des variations de température