Profil en C MQ-41D-L
New productArticle #r6243055
Double profil en C galvanisé pour les applications pour charges moyennes
- Hauteur: 83 mm
- Épaisseur du matériau: 1.5 mm
- Composition du matériau: S250GD - DIN EN 10346
Partager
Nos clients ont également recherché rail double
Caractéristiques
- Profilé en C avec bords dentelés – pour une capacité accrue d'arrachement et de cisaillement
- Installation possible des deux côtés : haute adaptabilité
- Dimensions pré-indiquées – pour une installation, un montage et une coupe plus rapides
- Polyvalent et adaptable grâce au système de rails modulaire
- Eléments d'isolation phonique disponibles pour tous les rails de maintien MQ
Applications
- Installation de tuyaux, de gaines de ventilation et de chemins de câbles
- Systèmes de supportage modulaires destinés aux tubes
- Systèmes de supportage modulaires des conduits de ventilation et des supports de câbles
- Systèmes de supportage modulaires destinés aux structures 3D
- Installation murale