Attache pour tubes à fermeture rapide pour applications légères MP-H
New product StandardArticle #r1275
Attache pour tubes galvanisée à fermeture rapide pour une productivité élevée dans les applications pour charges légères
- Connexion filetée - M: M8, M10
- Composition du matériau: DC01 - DIN EN 10130
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
Partager
Caractéristiques
- Attache pour tubes à deux vis avec mécanisme pivotant latéral
- Plage de serrage complète : toutes tailles de diamètre ,du plus petit au plus grand, dans toute la gamme de produits
- Fermeture à enclenchement rapide pour une fixation préalable plus simple et plus rapide
- Tête d'emmanchement double M8/M10 soudée pour plus d'adaptabilité
- Kit composé de 2 colliers résidentiels pour tube, 2 boulons pour dispositif de suspension, 2 chevilles HUD
Applications
- Mises en place de tuyaux pour charges légères jusqu'à 6"
- Canalisations d'eau courante, d'eaux usées et de chauffage
- Applications sanitaires, de chauffage et pour le gaz avec conduits en matériaux divers
- Recommandé pour utilisation dans les environnements intérieurs secs
- Installation de tuyaux de plomberie et de chauffage