Collier de serrage de ventilation MV-PIF
New productArticle #r3808
Collier de serrage galvanisé pour tuyau de ventilation avec insonorisation pour les applications lourdes de conduits spiralés
- Agréments: Classe d’incendie B2
- Atténuation phonique: 17 dB (A)
- Résistance aux températures: -40 - 110 °C
Partager
Caractéristiques
- Fermeture par "clic" : insertion et fixation rapide des gaines de diamètre inférieur à 450 mm
- Insert d'insonorisation en caoutchouc EPDM : collé par adhésif pour éviter tout glissement lors de l'installation
- Plages de serrage adaptées à tous les conduits spiralés coudés de taille standard
- Collier pour ventilation avec protubérance de connexion combinée soudée M8, M10, 1/2" et 3/4" pour canalisations jusqu'à DN 500
- Insonorisation certifiée pour DIN 4109
Applications
- Fixation de conduits spiralés conformément à DIN 24145/DIN EN 1506
- Recommandé pour utilisation dans les environnements intérieurs secs
- Conduits spiralés
- Des canalisations jusqu'à DN 500 peuvent être montées avec un tube fileté interne 1/2" en dévissant le collier fileté interne 1/2" de la protubérance de connexion et en fixant directement le tube fileté sur la protubérance de connexion

Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.