Collier de serrage de ventilation MV-P
New productArticle #r5509
Collier de serrage de ventilation galvanisé sans insonorisation pour une productivité accrue dans les applications de conduit spiralé
- Composition du matériau: DD11 - DIN EN 10111
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales: Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Partager
Caractéristiques
- Fermeture à clic : des tuyaux de diamètres différents peuvent être insérés et fixés rapidement et de manière pratique à l'aide de la fermeture à enclenchement rapide vertical
- Plages de serrage adéquates pour tous tuyaux standard agrafés en spirale
- Colliers pour ventilation avec tête d'emmanchement M8/M10
Applications
- Fixation de conduits spiralés conformément à DIN 24145/DIN EN 1506