Tubes filetés GR-G - acier inoxydable A4-70
New productArticle #r4294
Tubes filetés en acier inoxydable (A4) utilisés comme accessoires dans des applications diverses
- Nuances de matériau requises: A2, A4
- Composition du matériau: Acier inoxydable A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
- Finition de surface: Extérieur plus - acier inoxydable
Partager
Caractéristiques
- Flexible : peut être utilisé dans diverses applications d'installation
- Peut être coupé à dimension au besoin
- Moins de pièces nécessaires : installation plus rapide et plus facile
Applications
- Raccordements divers aux systèmes de support modulaires Hilti
- Utilisation recommandée en milieux corrosifs