Plaques de base semi-intensives MGS 2-R
New productArticle #r145134
Plaque de base semi-intensive en acier inoxydable (A4) pour fixer des tiges filetées imperial avec deux points de chevillage
- Composition du matériau: Acier inoxydable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Finition de surface: Extérieur plus - acier inoxydable
- Conditions environnementales: Pollution élevée en extérieur (C4 – élevé/C5)
Partager
Applications
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@91709a9, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@313f9dde, unit=null, value=Fixation de tuyaux semi-intensifs dans le béton avec deux points de fixation}], id=CHA_APPLICATION_01, multiValue=false, name=Application 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@4f1be647, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@9288d282, unit=null, value=Utilisation recommandée en milieux corrosifs}], id=CHA_APPLICATION_02, multiValue=false, name=Application 02}