MT-THB OC vis à tête rectangulaire
New productArticle #r21812579
Vis à tête rectangulaire pour la fixation des connecteurs et d'autres éléments de construction dans la fente d'assemblage des profilés de boîte MT sans soudure dans des environnements moyennement corrosifs
- Composition du matériau: Boulons : classe F 8.8 selon ISO 898-1, Polyamide PA 6, Écrou : ISO 898-2 10
- Finition de surface: Galvanisé à chaud, 55 µm - DIN EN ISO 1461, Boulon, Écrou : min. 40 µm - DIN EN ISO 10684
- Poids: 0.07 kg
Partager
Caractéristiques
- Facile à ajuster – peut être inséré et réglé n’importe où sur le profilé, avec des ajustements incrémentaux de 2,5 mm (1/8")
- Plus rapide à installer – passez sans interruption entre les boulons formant le filetage MT (MT-TFB) et les vis à tête rectangulaire MT (MT-THB) grâce à la taille de la douille correspondante et aux paramètres de couple AT-Module
- Connexions fiables – compatible avec le système de couple d’adaptation Hilti pour serrer les boulons à la bonne prétension (outil compatible et module SI-AT requis)
- Fait partie du Système Hilti MT - une solution économique, tout en un, pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
- Résistance à la corrosion – galvanisé à chaud pour protéger de l’humidité et de la corrosion chimique
Applications
- Boulon simple mais sûr pour la fixation des connecteurs et d'autres éléments de construction aux profilés MT
- Version M12x33 en option pour applications de grilles au plafond
- Structures de support MEP multidisciplinaires combinant une large gamme de supports tels que les gaines de ventilation, les chemins de câbles, les tuyaux, etc.
- Tuyaux de processus pour l’énergie et l’industrie
- Structures de support MEP montées au plafond avec valeurs de charge lourdes telles que les grilles de plafond et les tuyaux de distribution et le drainage


Données techniques
Documents
-
- Mode d'emploi MT- THB OC, Espagnol, Serbe, Bulgare, Coréen, Hebrew, Néerlandais, Grec, Français, Tchèque, Norvégien, Turque, Letton, Anglais, Suédois, Allemand, Thaïlandais, Ukrainien, Lituanien, Slovaque, Chinois, Danois, Croate, Portuguais, Estonian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Hongrois, Arabe, Sarde, Slovène, Malais, Roumain, Finlandais, Italien, [ 2.6 MB ]