Connecteur MIC-L
New productArticle #r6211
Élément de liaison galvanisé à chaud (GAC) pour la fixation des poutres MI perpendiculairement l'une à l'autre
- Composition du matériau: Élément de liaison: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; plaque de renfort, plaque dentée: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; boulon: classe d'acier 8,8; écrou: classe d'acier 8
- Finition de surface: Galvanisation à chaud: élément de liaison 55 µm - DIN EN ISO 1461; plaque de renforcement, plaque dentée, boulon, écrou 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Conditions environnementales: En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Partager
Nos clients ont également recherché MI ou connecteur L
Caractéristiques
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@56520e7b, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@b265763b, unit=null, value=Assemblage rigide et résistant}], id=CHA_ADVANTAGE_01, multiValue=false, name=Advantage 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@223b158c, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@7630cd4c, unit=null, value=Réglable jusqu'à 50 mm près lors de l'installation}], id=CHA_ADVANTAGE_02, multiValue=false, name=Advantage 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@7cf9a2e, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@7676f86c, unit=null, value=Réglage de précision à 5 mm}], id=CHA_ADVANTAGE_03, multiValue=false, name=Advantage 03}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@7db2d274, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@941fb268, unit=null, value=Les éléments de liaison sont livrés avec des écrous autobloquants pour favoriser la protection contre les vibrations}], id=CHA_ADVANTAGE_04, multiValue=false, name=Advantage 04}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@b8e4b68f, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@2a0458af, unit=null, value=Pas de soudure requise : mise en place plus rapide et plus efficace}], id=CHA_ADVANTAGE_05, multiValue=false, name=Advantage 05}
Applications
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@1d0cb688, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@d0a3fb84, unit=null, value=Fait partie d'un système modulaire à quatre pièces pour le maintien des supports de câbles, des tubes et de diverses structures secondaires en acier}], id=CHA_APPLICATION_01, multiValue=false, name=Application 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@a22323a7, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@31445747, unit=null, value=Solutions flexibles pour les applications industrielles et les applications commerciales exigeantes ; le soudage n'est plus nécessaire}], id=CHA_APPLICATION_02, multiValue=false, name=Application 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@5523cf86, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@a880ec4a, unit=null, value=Connexions de jambes de force}], id=CHA_APPLICATION_03, multiValue=false, name=Application 03}