Platines MGS 2-I
New productArticle #r625694
Platine galvanisée à utiliser lorsqu'une insonorisation est requise.
- Composition du matériau: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales: Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Partager
Caractéristiques
- Fournit une isolation acoustique en dissociant les tuyaux du matériau support
- Installation facile
Applications
- Fixation de tuyaux semi-intensifs dans le béton avec deux points de fixation et insonorisation
- Recommandé pour utilisation dans les environnements intérieurs secs