Connecteur MIC-BA /H
New productArticle #r7433538
Éléments de liaison galvanisés à chaud (GAC) de qualité supérieure offrant la plus grande polyvalence au sein du système modulaire MI
- Poids: 2.23 kg
- Composition du matériau: Élément de liaison: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; plaque de renfort, plaque dentée: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; boulon: classe d'acier 8,8; écrou: classe d'acier 8
- Finition de surface: Galvanisation à chaud: élément de liaison min 55 µm - DIN EN ISO 1461; plaque de renforcement, plaque dentée, boulon, écrou 45 µm - DIN EN ISO 1461
Partager
Nos clients ont également recherché gamme lourde, connexion rail, rapide, MI+ ou connecteur MI
Caractéristiques
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@de520aaa, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@1bc7806c, unit=null, value=Liaison extrêmement robuste et rigide dans les applications pour charges lourdes}], id=CHA_ADVANTAGE_01, multiValue=false, name=Advantage 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@729b9a2b, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@f304a50d, unit=null, value=Réglage initial de 50 mm (2") pour un assemblage rapide}], id=CHA_ADVANTAGE_02, multiValue=false, name=Advantage 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@30b00ce4, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@4a7c7176, unit=null, value=Réglage fin de 5 mm (0,2") offrant une plus grande flexibilité}], id=CHA_ADVANTAGE_03, multiValue=false, name=Advantage 03}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@4d87a280, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@cd7fbddc, unit=null, value=Conception compacte pour une installation facile et rapide dans plusieurs configurations}], id=CHA_ADVANTAGE_04, multiValue=false, name=Advantage 04}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@39939f85, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@b2790379, unit=null, value=Pas de soudage requis : installation plus rapide et plus efficace}], id=CHA_ADVANTAGE_05, multiValue=false, name=Advantage 05}
Applications
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@31194c03, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@cd24cfe9, unit=null, value=Fait partie d'un système modulaire destiné à soutenir les supports de câbles, les tuyaux et diverses structures secondaires en acier}], id=CHA_APPLICATION_01, multiValue=false, name=Application 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@7cbccff4, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@6d31d61a, unit=null, value=L'élément de connexion est installé à l'extérieur des poutres MI}], id=CHA_APPLICATION_02, multiValue=false, name=Application 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@d1a3792c, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@ec5c1464, unit=null, value=Peut être utilisé comme paire opposée pour une connexion ultra-rigide}], id=CHA_APPLICATION_03, multiValue=false, name=Application 03}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@17e39a45, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@f10dce6d, unit=null, value=Convient pour une utilisation avec des poutres MI 90 ou MI 120}], id=CHA_APPLICATION_04, multiValue=false, name=Application 04}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@1af84a56, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@f8761c7e, unit=null, value=Pièce très polyvalente pouvant être utilisée pour de nombreuses configurations incluant des structures 3D}], id=CHA_APPLICATION_05, multiValue=false, name=Application 05}