Unité d’avance auto DD AF-CA L 230V
New productArticle #2240516
Module Cut Assist d'avance automatique comme assistance de coupe avec les systèmes de carottage au diamant sur colonne - utilisation avec DD 150-U (03)
- Pour utilisation avec: DD 150-U
- Poids: 4.2 kg
- Dimensions (LxlxH): 176 x 137 x 325 mm
Partager
Caractéristiques
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@77609b7b, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@509b77, unit=null, value=Productivité et commodité inégalées - les unités d'alimentation automatique permettent le carottage assisté.}], id=CHA_ADVANTAGE_01, multiValue=false, name=Advantage 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@46ba7d06, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@c71bba4e, unit=null, value=Plus de sécurité pour l'opérateur, plus de confort de travail et moins de fatigue dans des conditions de chantier difficiles.}], id=CHA_ADVANTAGE_02, multiValue=false, name=Advantage 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@fb570208, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@7970c10e, unit=null, value=Les fonctions intelligentes comprennent la détection automatique de la surface, le suivi de la profondeur de forage, la gestion de l'eau, le démarrage du trou et la détection des trous traversants.}], id=CHA_ADVANTAGE_03, multiValue=false, name=Advantage 03}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@830ab93e, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@6f82e21a, unit=null, value=Applique une puissance optimale pendant le processus de forage, ce qui permet de prolonger la durée de vie de l'équipement tout en réduisant le temps de forage par trou.}], id=CHA_ADVANTAGE_04, multiValue=false, name=Advantage 04}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@de114a89, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@66a56931, unit=null, value=Transfert de données Bluetooth® entre le moteur de la perceuse et l'unité d'alimentation automatique - Commandes graphiques pratiques via l'écran de la perceuse.}], id=CHA_ADVANTAGE_05, multiValue=false, name=Advantage 05}
Applications
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@e6d1e1cd, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@487db09b, unit=null, value=Mise à niveau des carotteuses DD 150-U (03) pour un fonctionnement quasi-autonome}], id=CHA_APPLICATION_01, multiValue=false, name=Application 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@a878ac6e, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@5c3c6e1c, unit=null, value=Larges diamètres}], id=CHA_APPLICATION_02, multiValue=false, name=Application 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@8f8342d3, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@bf7c9659, unit=null, value=Trous profonds}], id=CHA_APPLICATION_03, multiValue=false, name=Application 03}
Données techniques
Documents
-
- Mode d'emploi DD AF-CA L (01), Espagnol, Serbe, Bulgare, Coréen, Hebrew, Néerlandais, Grec, Français, Tchèque, Norvégien, Turque, Letton, Anglais, Suédois, Allemand, Ukrainien, Lituanien, Slovaque, Chinois, Danois, Croate, Portuguais, Estonian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Hongrois, Arabe, Slovène, Malais, Roumain, Finlandais, Italien, [ 10.4 MB ]