NCT 25-A ACSR et coupe-câble
New productArticle #r7794536
Coupeur sans fil MCM de conducteurs ACSR et de câbles de haubanage à capacité de coupe jusqu'à 557MCM (Eagle) et câble de haubanage EHS 3/8".
- Capacité de coupe: ACSR : diamètre extérieur max. 25 mm, Hauban (EHS) : diamètre extérieur max. 9.5 mm, Hauban (HS) : diamètre extérieur max. 11 mm
- Rotation de tête: 350 °
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Lames de coupe durables et remplaçables en aluminium renforcées à l'acier (ACSR)
- Outil compact et intégré offrant facilité d'accès et manoeuvrabilité
- Conception avec lame dégagée facilitant l'utilisation à une seule main
- La tête de coupe tourne sur 350°
- UL de C/US énumérée
Applications
- Coupe de câbles de haubanage jusqu'à 3/8"
- Coupe de conducteurs en aluminium et en cuivre jusqu'à 1" (25 mm)
- Coupe de câbles en aluminium et en acier jusqu'à 25 mm
Services
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
en 3 jours ou offerte
- 3 ou gratuit, retrouvez l'outil révisé et nettoyé en 3 jours, ou la réparation est gratuite
- La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés à max. 40 % du prix d'un outil neuf correspondant
- Garantie produit couvrant les irrégularités de pièces et de fabrication, pour une durée de 20 ans
- Utilisation exclusive de pièces détachées Hilti originales
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui aide à garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri ont une influence positive sur la productivité du chantier.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales contribuent à diminuer les investissements.