Sertisseuse NCR 60-A Dieless de 6 tonnes
New productArticle #r7794687
Pince à sertir dentelée 6T sans fil à forme allongée pour des opérations de sertissage sans matrice jusqu'à 500 MCM
- Capacité de sertissage: 10-240 mm² Al (brins), 10-240 mm² Al (brins fins), 10-240 mm² Cu (brins), 10-240 mm² Cu (brins fins)
- Dimensions (LxlxH): 411 x 75 x 125 mm
- Rotation de tête: 350 °
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Le capteur de pression garantit un sertissage correct
- Grâce au fonctionnement sans matrice, vous ne risquez plus de choisir une matrice inadaptée
- Le piston se rétracte automatiquement après que l'opération de sertissage et de coupe a été réalisée
- UL de C/US énumérée
- Conçu pour l’accès et la maniabilité - cet appareil de sertissage sans matrice est compact, léger et est doté d'une tête rotative à 350 degrés
Applications
- Sertissage de cosses de câbles en cuivre et de connecteurs de 10 à 240 mm²
- Sertissage de cosses de compression de câbles en aluminium et de connecteurs de 50 à 240 mm²
- Sertissage de bornes sans soudure (DIN 46234), bornes à broche (DIN 46230) et de connecteurs sans soudure (DIN 46341) de 10 à 240 mm²
- Convient pour les conducteurs conformes à DIN VDE 60228 (à brins fins)
Services
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
en 3 jours ou offerte
- 3 ou gratuit, retrouvez l'outil révisé et nettoyé en 3 jours, ou la réparation est gratuite
- La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés à max. 40 % du prix d'un outil neuf correspondant
- Garantie produit couvrant les irrégularités de pièces et de fabrication, pour une durée de 20 ans
- Utilisation exclusive de pièces détachées Hilti originales
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui aide à garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri ont une influence positive sur la productivité du chantier.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales contribuent à diminuer les investissements.