Grignoteuse sans fil SPN 6-22 RL
New productArticle #r14185114
Grignoteuse sans fil de grande capacité avec un long manche pour découper les tôles ondulées et trapézoïdales avec plus de vitesse et une distorsion minimale (plateforme de batteries Nuron)
- Type de matériau: Profilé C-L-U, Tôle ondulée, Tôle plate, Tôle trapézoïdale
- Tension nominale: 21.6 V
- Poids total du corps: 2.2 kg
Nos clients ont également recherché découpeuse, SPN6, découpe tôle, SPN ou grignoteuse
- Polyvalence extrême - capacité de découpe élevée, têtes interchangeables (disponibles séparément) et vitesse réglable permettant de découper des tôles plates, ondulées, trapézoïdales et profilées avec la même grignoteuse
- Un travail du métal plus sûr - les grignoteuses sans fil offrent aux tôliers professionnels une solution sans étincelle et à faible vibration pour des découpes précises et rapides dans des tôles ondulées et trapézoïdales plus profondes
- Découpe plus rapide des métaux de forme libre - rotation de la tête à 360° pour un changement quasi instantané de la direction de la coupe et un meilleur accès pour découper et entailler les endroits difficiles d’accès
- Maniabilité agile - le changement de tête sans outil avec une poignée mince et ergonomique, un corps équilibré et un interrupteur de verrouillage offrent plus de précision et de confort lors de la découpe de la tôle toute la journée
- Sur la plateforme de batteries Nuron - des outils de travail du métal sans fil sans compromis grâce à des batteries plus durables, des têtes de coupe à faible consommation énergétique et une gamme de services pour vous permettre de rester productif, aujourd’hui et demain.
- Découpe de tôles ondulées et trapézoïdales jusqu’à 162 mm de profondeur (tête de coupe SPN RL à long manche incluse)
- Découpe de formes libres dans l’acier inoxydable jusqu’à 1,5 mm d’épaisseur
- Découpe de formes libres dans des tôles d’acier ordinaire et galvanisé jusqu’à 2,0 mm d’épaisseur
- Découpe de tôles ondulées et trapézoïdales jusqu’à 6-5/16” de profondeur (tête de coupe SPN RL à long manche incluse)
- Découpe de formes libres dans l’acier inoxydable jusqu’à 16 Ga

en 3 jours ou offerte
- La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés
- Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite
- En un simple clic ou un simple appel – nous nous occupons du reste
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui aide à garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri ont une influence positive sur la productivité du chantier.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales contribuent à diminuer les investissements.
Données techniques
Documents
-
- Mode d'emploi SPN 6-22 (02), Espagnol, Serbe, Bulgare, Coréen, Néerlandais, Grec, Français, Norvégien, Turque, Tchèque, Letton, Anglais, Suédois, Allemand, Ukrainien, Lituanien, Slovaque, Chinois, Danois, Croate, Portuguais, Estonian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Hongrois, Slovène, Arabe, Roumain, Italien, Finlandais, [ 4.5 MB ]