Disque à lamelles AF-D FT PL SP
New product PremiumArticle #r10942357
Disques à lamelles à dos en plastique de haute qualité pour le meulage rugueux à fin de l’acier inoxydable, de l’acier et d’autres métaux
- Catégorie de produit: Premium
- Appui: Plastique
- Forme de lame / disque: Plat - Type 27
Partager
Caractéristiques
- Conçu pour offrir le meilleur équilibre entre un taux d’enlèvement plus élevé, une durée de vie plus longue et un poids réduit
- Les disques à lamelles offrent un meulage plus confortable - grâce à des vibrations plus faibles, une durée de vie plus longue et moins de marques profondes
- Forme plate – surface de contact abrasif plus petite
Applications
- Meulage de grossier à fin de l’acier inoxydable, de l’acier et d’autres métaux
- Enlèvement ou étalement de soudures sur l’acier inoxydable, l’acier et d’autres métaux
- Bords chanfreinés pour la préparation de soudures sur l’acier inoxydable, l’acier et d’autres métaux
- Suppression des bavures après des découpes grossières de l’acier inoxydable, l’acier et d’autres métaux
- Élimination de la rouille ou de la peinture sur l’acier inoxydable, l’acier et d’autres métaux