Capsule de cheville HVU-TZ
New product
Ultimate
Article #r1221
Capsule de film adhésif haute performance pour l'ancrage dans le béton avec des charges dynamiques
- Éléments de fixation: Tiges filetées à couple contrôlé HAS-TZ
- Agréments / rapports de test: Charges dynamiques, ETA, Fatigue, Feu
- Logiciel PROFIS: Oui
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Résistance au feu testée selon la courbe de température standard (ISO 834) et la courbe de température pour les tunnels en Allemagne (ZTV-ING, partie 5)
- La flexibilité est clé
- Convient pour une utilisation sur béton fissuré
- Convient pour les charges dynamiques soumises à la fatigue et aux chocs
- Capsule souple qui remplace le verre : produit incassable sur les chantiers
Applications
- Fixations haute résistance sur béton fissuré et pour charges dynamiques (structures en acier, machines, glissières de sécurité, murs antibruit, façades-rideaux, rails, etc.)
- Pour les fixations dans les applications de sécurité
- Charges dynamiques
Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.