Schiuma isolante a resa elevata CF ISO 750+
New product PremiumArticle #r12645958
Schiuma isolante multifunzione a resa elevata per aumentare la produttività con una vasta gamma di temperature
- Rendement de la mousse (jusqu'à): 65 l
- Temps de séchage approx. (à 23° C et 50 % d'humidité relative): 10 min
- Temps approx. de découpe (à 23°C et 50 % d'humidité relative): 25 min
Partager
Caractéristiques
- Formule à haut rendement - faites-en plus avec moins de cartouches de mousse
- Conçu pour les travaux d'étanchéisation à l'air, de colmatage et d'isolation
- Dosage précis et contrôle du volume
- Large plage de températures d'application
Applications
- Isolation de cadres de fenêtres, logements de volet roulant, greniers et cloisons sèches
- Isolation thermique et acoustique pour caissons de volet, lignes de refroidissement et de chauffage, parquets, panneaux d'isolation, canaux de climatisation et de ventilation
- Scellage de points de raccordement de tuyaux en béton
- Restriction d'infiltration d'air
- Scellement de joints des cadres de portes
Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.