CS-FT FAT-E PL membrana adesiva plus (esterna)
New product UltimateArticle #r6171219
Membrana adesiva per sigillatura di giunti esterni intorno ai telai di porte o finestre
- Longueur: 25 m
- Plage des températures de pose: 5 - 40 °C
- Imperméabilité à la pluie battante (EN 1027, valeur min.): 1200 Pa
Partager
Caractéristiques
- Installation plus rapide et plus facile - la puissante surface auto-adhésive convient à tous les matériaux de cadres de portes ou de fenêtres ainsi qu'à tous les types courants de maçonnerie
- Membrane conçue spécialement pour un usage extérieur – moins d'erreurs grâce au marquage clair sur le produit
- Installation souple avec une face auto-adhésive supplémentaire - sur le côté (forme de Z) ou au-dessus (forme de L) du cadre de la fenêtre
- Aucun outil ni accessoire supplémentaire n'est requis pour l'installation
- Imperméabilité testée sous pluie battante supérieure à 1 200 Pa.
Applications
- Étanchéité des joints de raccordement sur les cadres de portes et de fenêtres
- Mise en œuvre d'une barrière efficace contre la pluie battante avec la membrane conçue pour le joint extérieur des fenêtres (diffusion de la vapeur d'eau)