Staffe MFT-VS L
New productArticle #r22000576
Ampie staffe in acciaio inox per installare facciate ventilate su edifici con elevata efficienza termica e requisiti di conformità al fuoco
- Composition du matériau: Acier inoxydable, 1.4162 - EN 10088, S32102/S32101 - ASTM A959/UNS
- Largeur: 50 mm
- Hauteur: 140 mm
Partager
Caractéristiques
- Performance améliorée – la nouvelle console en acier duplex est conçue pour des charges plus élevées et une résistance à la corrosion, tout en réduisant les ponts thermiques et l’encombrement carbone
- Optimisation accrue de la conception et de l'ingénierie de la valeur - la gamme élargie de tailles de consoles doubles augmente l'efficacité de la conception pour réduire les coûts d'installation et le gaspillage de matériaux. Contactez votre équipe Hilti locale pour obtenir des services d’ingénierie adaptés aux projets
- Productivité accrue : le clip "aide" maintient de manière temporaire les profilés en place pour garantir une installation correcte
- Polyvalent et facile à installer - la platine de la console double comporte des trous de 6,5 mm et 11 mm pour la fixation avec des chevilles, des vis ou le clouage direct (DX) et peut fixer les profilés à la fois aux points coulissants et aux points fixes
- Certifié et testé - EN 1090 (marque CE), classement coupe-feu A, perte de chaleur évaluée par une société indépendante conformément à la norme EN ISO 10211
Applications
- Montage de toute la sous-structure du système de façade ventilée sur les structures de construction primaires en béton, maçonnerie, SFS ou bois
- Idéal pour les projets exigeant un niveau élevé de conformité au feu, d’efficacité thermique et une faible empreinte carbone, notamment dans les bâtiments verts
- Accommode les profilés de fixation aux configurations variées, permettant l'installation d'un large éventail de types de panneaux de façade.
- Convient à tous les bardages pare-pluies dans des environnements corrosifs (C3)