Viti autoperforanti per metallo S-MDW51S
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r12615926
Vite autoperforante (acciaio inox A2) con rondella da 16 mm per un fissaggio di acciaio e alluminio su legno
- Taille de la rondelle: 16 mm
- Diamètre de la vis d: 6.5 mm
- Catégorie de produit: Premium
Condividi
Caratteristiche
- Vis autoperceuse : montage rapide en une seule étape
- Pour des fixations plus fiables dans les milieux moyennement corrosifs
- Pour des fixations plus fiables avec des valeurs de charge définies
- Rondelle de caoutchouc EPDM – crée un joint plus fiable car plus étanche à l’eau
Applicazioni
- Fixation de tôles et de profilés sur des ossatures et des cadres en bois, avec ou sans couches isolantes intermédiaires
- Acier inoxydable (A2) pour des travaux de fixation dans des milieux moyennement corrosifs
- Fixations résistantes à l'eau fournies avec une rondelle de 16 mm

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.