S-DD 02 Z 02
Nuovo prodotto StandardArticolo #r13182865
Vite a testa piatta per intelaiatura interna in metallo (zincata) per il fissaggio di prigionieri alle guide
- Tipo di testa vite: Testa appiattita
- Tipo trasmissione a vite/cavità: PH n. 2
- Raccolto: No
Condividi
Caratteristiche
- Punta autoperforante – migliorata per diventare la vite per intelaiatura interna Hilti più rapida e affidabile
- Estremamente robusta - costruita appositamente per resistere alla rottura della testa e alla bruciatura della punta, evitando lo spreco di viti
- Velocità di foratura più rapida - le punte affilate aiutano le viti a forare efficacemente il metallo
- Migliore finitura del cartongesso - la distanza ridotta della testa facilita la creazione di una superficie a filo senza rilavorazione
- Minore pressione di contatto - per un avvitamento più confortevole e meno stancante
Applicazioni
- Fissaggio di prigioniero metallico a guida metallica (spessore combinato max. 2,75 mm)