S-MD 21 Z
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r3756
Vite autoperforante (acciaio al carbonio zincato) con flangia calettata per fissaggi di metallo su metallo sottile (fino a 3 mm)
- Misura rondella: 15 mm
- Materiali di base: Acciaio al carbonio
- Condizioni Ambientali: Interno secco
Condividi
Caratteristiche
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Rondelle de caoutchouc EPDM – crée un joint plus fiable car plus étanche à l’eau
- Pointe perceuse rapide et robuste
- Pour des fixations fiables avec des valeurs de charges définies
- Belle apparence finale – la couleur de la tête de vis peut être adaptée à la façade
Applicazioni
- Fissaggio di lamiera di metallo e di profili su sottostrutture e telai in acciaio. con o senza strati intermedi di isolamento
- Acciaio zincato per fissaggio in ambienti interni e asciutti
- Collegamenti metallo-metallo sottile (fino a 3 mm)
- Particolarmente adatto per pareti con sistema a cassetta su binari gettati in opera HTU, profili C/U ecc.