S-MD53SS
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r4785148
Vite autoperforante (acciaio inox A4) per legno, con rondella da 16 mm per fissaggi metallo-metallo medio-spesso (fino a 6 mm)
- Taille de la rondelle: 16 mm
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu extérieur avec concentration en polluants modérés, Milieu extérieur avec forte pollution industrielle, Proximité immédiate avec des routes, Zones côtières
- Diamètre de la vis d: 4.8 mm
Condividi
Caratteristiche
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@41d5b2ba, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@4365693f, unit=null, value=Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape}], id=CHA_ADVANTAGE_01, multiValue=false, name=Advantage 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@686704af, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@3f389c6e, unit=null, value=Dispositif de parfait étanchéité (PS) - géométrie spécialement conçue en dessous de la tête, ce qui évite une surcompression de la rondelle EPDM, permettant d'obtenir une haute étanchéité à l'eau}], id=CHA_ADVANTAGE_03, multiValue=false, name=Advantage 03}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@244e8f60, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@ff1d13df, unit=null, value=Pointe rapide et robuste en technologie Racing Tip – arête de coupe ondulée qui permet d'éliminer plus rapidement les copeaux et aide à empêcher les brûlures d'extrémité}], id=CHA_ADVANTAGE_04, multiValue=false, name=Advantage 04}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@e24f5e31, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@8f7157b2, unit=null, value=Pour des fixations fiables avec des valeurs de charges définies}], id=CHA_ADVANTAGE_06, multiValue=false, name=Advantage 06}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@56931aa1, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@b7fd46c8, unit=null, value=Belle apparence finale – la couleur de la tête de vis peut être adaptée à la façade}], id=CHA_ADVANTAGE_09, multiValue=false, name=Advantage 09}
Applicazioni
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@910f8782, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@404b73ad, unit=null, value=Fixation de tôles et de profils sur des ossatures et des cadres en acier, avec ou sans couches isolantes intermédiaires}], id=CHA_APPLICATION_01, multiValue=false, name=Application 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@de20530c, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@77cd00e5, unit=null, value=Acier inoxydable (A4) pour la fixation dans les milieux hautement corrosifs}], id=CHA_APPLICATION_02, multiValue=false, name=Application 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@eb3c9b53, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@74619280, unit=null, value=Raccords métal sur métal d'épaisseur faible à moyenne (jusqu'à 6 mm)}], id=CHA_APPLICATION_03, multiValue=false, name=Application 03}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@7e049a7e, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@418c77b7, unit=null, value=Pour les applications nécessitant des fixations étanches à l’eau avec rondelle de 16 mm}], id=CHA_APPLICATION_04, multiValue=false, name=Application 04}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@12b18a86, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@87e7fdb3, unit=null, value=Fixation de l'aluminium sur structures en aluminium, par ex. pour les systèmes de façade en aluminium}], id=CHA_APPLICATION_06, multiValue=false, name=Application 06}

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.