S-PS01S / S-PD01S
New product PremiumArticle #r9292148
Vite autoperforante in acciaio inox (A2) per rivestimento di pannelli di intonaco su profili di facciata in alluminio/legno
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu extérieur avec concentration en polluants modérés
- Diamètre de la vis d: 5.5 mm
- Longueur: 40 mm
Partager
Caractéristiques
- Matériau en acier inoxydable (A2) pour la fixation dans les milieux moyennement corrosifs
- Assemblage rapide de panneaux rendu
Applications
- Pour bardage des revêtements de panneaux rendu sur profilés de façade en aluminium et bois
- Convient aux environnements moyennement corrosifs
- Fixation des systèmes pour façade