Collegamento per legno HCW
Nuovo prodottoArticolo #r13911488
Sistema di collegamento più rapido ed efficiente per l'assemblaggio di strutture prefabbricate in legno
- Matériau, corrosion: Acier au carbone
- Configuration de la tête: Filetage interne
- Diamètre de la mèche: 37 mm
Condividi
Caratteristiche
- Améliorer l'efficacité de la conception - le système de connecteurs bois HCW permet de maximiser la polyvalence tout en minimisant la charge de calcul, avec les connecteurs HCW et HCW-S pour les charges de cisaillement, et HCW-L pour les charges de traction et tous les connecteurs autorisant le positionnement et le nivellement
- Conçu pour la production de panneaux en usine - les éléments en bois peuvent être pré-percés pour les connecteurs HCW avec un minimum d'effort manuel en utilisant des machines industrielles standard de menuiserie/CNC.
- Planification simplifiée – couvre toutes les exigences avec seulement 3 types de connecteurs en bois : HCW et HCW-S pour les connexions cachées, ou HCW-L avec plaque à clous pour charges de traction supérieures
- Progression plus rapide sur le chantier avec moins de personnel - les raccords en bois préinstallés vous permettent de gagner du temps et de la main d'œuvre et vous évitent de devoir retravailler en facilitant le positionnement, le nivellement et la fixation.
- Sécurité et qualité améliorées – ETA-21/0357 est disponible pour les fixations avec des chevilles et des tiges d'ancrage HAS-U approuvées ETA Hilti pour les applications de fixation du bois sur le béton et des boulons de dispositif de suspension HSW pour les applications de fixation de bois sur bois
Applicazioni
- Assemblage et fixation de structures en bois préfabriquées sur chantier, particulièrement à l’échelle résidentielle
- Fixations bois sur le béton
- Fixations bois sur bois

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.