Collegamento in legno HCW-S
New productArticle #r22762815
Collegamento in legno con carico di taglio HCW-S per montaggio di strutture in legno prefabbricate – parte del nostro sistema di collegamento in legno più veloce ed efficiente
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Pour utilisation avec: SF 10W-22, SIW 6-22, SIW 8-22
- Réutilisable (et démontable): Pas Possible
Partager
Caractéristiques
- Solution système polyvalente – les connecteurs HCW-S sont une solution économique pour le transfert de charges de cisaillement et s’adaptent sans accroc dans le système global de connecteurs bois HCW, aux côtés des connecteurs HCW et HCW-L
- Conçu pour la production de panneaux en usine - les éléments en bois peuvent être pré-percés pour les connecteurs HCW à revêtement noir avec un minimum d'effort manuel en utilisant des machines industrielles standard de menuiserie/CNC.
- Planification simplifiée – couvre toutes les exigences avec seulement 3 types de connecteurs en bois : HCW et HCW-S pour les connexions cachées, ou HCW-L avec plaque à clous pour charges de traction supérieures
- Progression plus rapide sur le chantier avec moins de personnel - les raccords en bois préinstallés vous permettent de gagner du temps et de la main d'œuvre et vous évitent de devoir retravailler en facilitant le positionnement, le nivellement et la fixation.
- Sécurité et qualité améliorées – ETA-21/0357 est disponible pour les fixations avec des chevilles et des tiges d'ancrage HAS-U approuvées ETA Hilti pour les applications de fixation du bois sur le béton et des boulons de dispositif de suspension HSW pour les applications de fixation de bois sur bois
Applications
- Assemblage et fixation de structures en bois préfabriquées sur chantier, particulièrement à l’échelle résidentielle
- Connecteur bois pour charges de cisaillement
- Fixations bois sur le béton
- Fixations bois sur bois

Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.
Données techniques
Documents
-
- Mode d'emploi HCW-S, Espagnol, Serbe, Bulgare, Coréen, Hebrew, Néerlandais, Grec, Français, Norvégien, Turque, Tchèque, Letton, Anglais, Suédois, Allemand, Ukrainien, Lituanien, Slovaque, Chinois, Danois, Croate, Portuguais, Estonian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Hongrois, Slovène, Arabe, Roumain, Italien, Finlandais, [ 1.1 MB ]