Maschera di protezione PP EY-HA S dist.
Nuovo prodottoArticolo #2065590
Protezione occhi per uso generico
- Informations complémentaires sur les accessoires: Lentille: matériau PC, épaisseur 2,1 mm, revêtement Supravision Extreme, filtre: 2-1,2, énergie d'impact: 120 m / s, résistance superficielle aux particules fines: K, antibuée: N
Condividi
Caratteristiche
- Couverture optimale des yeux et protection enveloppante.
- Champ de vision optimal dans toutes les situations et protection contre les UV
- Adaptées à diverses positions de travail (par ex. tête baissée)
- Résistance élevée aux rayures et à l'abrasion
- Lentilles en polycarbonate très résistantes aux chocs, courbure additionnelle de l'arête supérieure pour une protection intégrée du front