Collare a chiusura rapida MP-U-G (bassa frizione)
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r11331145
Collare zincato scorrevole di alta qualità con inserto a bassa frizione e chiusura rapida per la massima produttività in applicazioni a uso medio
- Atténuation phonique: 22 dB (A)
- Résistance aux températures: -50 - 110 °C
- Composition du matériau: DC01 - DIN EN 10130, DD11 - DIN EN 10111
Condividi
Caratteristiche
- Mécanisme de sécurité à fermeture rapide : contribue à rendre l'installation de tube plus rapide, plus facile et plus fiable, en particulier au plafond
- Ouverture extra large : les demi-bagues pivotantes vous permettent un accès plus facile et complet lors de l'insertion des tubes dans l'attache
- Diamètres des colliers de serrage parfaitement assortis aux diamètres des tuyaux en plastique et des tuyaux composites en aluminium
- Insert en caoutchouc spécialement conçu pour réduire les frottements et permettre le glissement des tuyaux
- Clip et entretoise en plastique amovibles - passage facile du coulissement (friction faible) au serrage (colliers pour tuyaux de 16 à 56 mm de diamètre uniquement).
Applicazioni
- Fixation de tuyaux en plastique et de tuyaux composites en aluminium jusqu’à 160 mm
- Installations nécessitant des attaches à faible friction
- Recommandé pour utilisation dans les environnements intérieurs secs


Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.