Piastra filettata HGP
New product StandardArticle #r1410
Piastra filettata zincata standard per il collegamento di elementi filettati ai sistemi binari MQ
- Classe di prodotti: Standard
- Composizione materiale: DD11 - DIN EN 10111
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
Partager
Caractéristiques
- Facile da usare
- Ideale per il fissaggio di barre filettate ai sistemi binari MQ
- Può essere collocata in qualsiasi posizione sul lato aperto del binario
- Adatto a tutti i binari MQ
Applications
- Fissaggio della barra filettata ai binari
- Usare con rondella da 40 mm per creare un dado per piastra
- Montaggio di barre filettate a sistemi binari MQ