HIT-RE 500 V4 Injektionsmörtel / Verbundmörtel
New productArtikel #r12560055
Hochleistungsfähiger injizierbarer Epoxidmörtel mit Zulassungen für Bewehrungsanschlüsse und Schwerlastverankerungen
- Untergrundmaterial: Beton (gerissen), Beton (ungerissen), Holz, Mancher Naturstein
- Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, BZS/Schock, DIBt, ETA, Seismisch
- Seismische Belastung: Ja
Teilen
Hilti Kunden suchten auch RE 500, HIT, Rebar, Injektionsmörtel oder Bewehrungsanschluss
Vorteile
- Leistungsstarke und bauartgerechte Bemessung für praktisch alle Beton-Beton- und Stahl-Beton-Verbindungen – ETA-Bewertung für Verankerungen inkl. seismischer Leistungskategorie C1 und C2 und ETA-Bewertung für Bewehrungseisen inkl. Brand- und Erdbebenschutz
- Der erste nach EAD 332402-00-0601 qualifizierte Epoxidmörtel für Beton-Beton-Verbindungen – biegesteife Verbindungen lassen sich jetzt ohne Übergreifungsstösse nach dem neuesten Bemessungsverfahren TR069 mit nachträglichen Bewehrungseisen planen und ausführen
- Geeignet für anspruchsvollste Baustellenbedingungen – funktioniert selbst mit diamantgebohrten, nassen oder Unterwasserbohrungen (je nach Spezifikation der Stange sowie Zulassungen), extrem tiefen Injektionen, grossen Durchmessern und Temperaturen bis -5 °C
- Verbesserte Haftfestigkeit bei den anspruchsvollsten Anwendungen - wie gerissenem Beton und seismischen C2-Bedingungen
- Einfache Spezifikation und Bestellung – nutzen Sie PROFIS Engineering zur Bemessung von Grundplatten-Verbindungen und PROFIS Rebar zur Bemessung von Beton-Beton-Verbindungen gemäss EC2, TR069 oder Hilti Bemessungsverfahren
Anwendungen
- Strukturelle Verbindungen mit nachträglich eingebautem Bewehrungsstahl (z. B. Plattenverlängerungen, Wand-/Stützenverbindungen, Treppen, Fundamente usw.)
- Strukturelle Renovierung von Gebäuden, Brücken und anderen Bauwerken, Nachrüstung und Verstärkung von Betonteilen
- Verankerung von Stahlkonstruktionsverbindungen (z. B. Stahlsäulen, Balken usw.)
- Befestigung von strukturellen Grundplatten, auch in gerissenem Beton und unter schwierigen seismischen Bedingungen
- Befestigungen in Naturstein und Holz, einschließlich GLT und CLT aus Fichte, Kiefer oder Tanne

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.