X-M6 D12 Gewindebolzen
New product PremiumArtikel #r1562
Gewindebolzen aus Kohlenstoffstahl zum Setzen mit pulverbetriebenen Bolzensetzgeräten auf Beton oder zum Testen von Spritzbeton (für 12-mm-Bolzenführung)
- Untergrundmaterial: Beton (weich)
- Korrosionsschutz: Galvanisch verzinkt 5-13 µm
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Spritzbetonprüfung, Gewindebolzen DIN oder Gewindebolzen
Vorteile
- Speziell für das DX 450 Bolzensetzgerät entwickelt – bis zu 10-mal schneller als Bohren und mit weniger Vibration
Anwendungen
- Bolzen (52, 72, 95 mm) für die schnelle Ermittlung der Lastaufnahmefähigkeit von Spritzbeton
- Für Schraubanschlüsse (für diverse Befestigungselemente) auf Beton