NBL 4-22 Kompakter Baustellen-Staubbläser
New productArtikel #r17783513
Kompakter Akku-Staubbläser zur Reinigung von Baustellen und Vorbereitung von Arbeitsflächen (Nuron Akku-Plattform)
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Praktischer und kompakter Staubbläser für den Aussenbereich – mit einem Gewicht von nur 1,1 kg und einer überragenden Blasleistung ist der NBL 4-22 eine zeit- und arbeitssparende Lösung für die Reinigung Ihrer Baustellen
- Unschlagbare Akkulaufzeit – noch länger unterbrechungsfrei ohne Akkuwechsel arbeiten dank effizientem bürstenlosem Motor und innovativer Nuron Akku-Technologie
- Kontrollierte Schmutzbeseitigung – variable Drehzahl, drei Leistungsmodi und zwei verschiedene Düsenlängen (im Lieferumfang enthalten); so bleibt nahezu jede Art von Schmutz unter Kontrolle
- Adapter zum Absaugen/Ausblasen im Lieferumfang – der kompakte Staubbläser ermöglicht ein schnelles, müheloses Absaugen und Ausblasen, je nach Bedarf
- Nuron Akku-Plattform – Akku-Geräte ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
Anwendungen
- Tägliche Reinigung der Baustelle – Beseitigung von leichtem Schmutz/Staub von Lastwagen, Wegen und Arbeitsbereichen
- Vorbereitung von Arbeitsflächen – Ausblasen von Geräten und Schaltkästen, Entstauben von Arbeitsflächen, vorbeugende Wartung
- Aufräumen nach erledigter Arbeit – dieser Mini-Staubbläser ist ideal zum Entfernen von Holzspänen nach dem Bohren von Holzpfosten, Einbau von Fenstern oder Umbau von Fahrzeugen
- Absaugen/Ausblasen (Adapter im Lieferumfang enthalten)
- Gesamtlänge des Geräts: 440 mm mit kurzer Düse, 660 mm mit langer Düse