Goujon HST4
New productArticle #r18476739
Notre goujon d'ancrage le plus performant pour supporter des valeurs de charge statiques et sismiques élevées dans le béton fissuré (acier au carbone)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Configuration de la tête: Fileté extérieurement
- Agréments / rapports de test: ETA, Feu, IAPMO, Nucléaire (NQA-1), Sismique
Partager
Caractéristiques
- Performance innovante - nos ancrages de nouvelle génération offrent une capacité de bétonnage et des valeurs de charge d'arrachement améliorées, ce qui vous permet d'optimiser la taille de la platine et l'utilisation de l'ancrage et de tirer plus de valeur de vos matériaux
- Une flexibilité totale - les ancrages peuvent être installés en toute sécurité à des profondeurs d'implantation faibles pour la productivité et à des profondeurs d'implantation profondes pour des performances accrues, avec des distances de bord et d'espacement flexibles
- Installation plus rapide et plus facile - installez notre gamme complète d'ancrages rapidement avec nos outils compatibles avec le couple adaptatif et sans avoir à nettoyer le trou de forage.
- Plus sûr et plus fiable - le cône d'expansion anti-vrille breveté est conçu pour éliminer les problèmes de vrillage et permettre une installation plus fiable de l'ancrage
- Conception économique - associer au logiciel PROFIS Engineering pour simplifier la conception des liaisons acier-béton et réduire les coûts des matériaux
Applications
- Fixation de platines, de mains courantes, de systèmes de façade et de supports mécaniques, électriques ou de plomberie sur le béton
- Fixation dans le béton fissuré et non fissuré requise pour la conformité au code de la construction
- Qualifié pour résister aux actions et aux charges sismiques ; pour une couverture complète des conditions de connexion critique C1 et C2 approuvées par l'ETA
- Convient pour une utilisation intérieure sèche
- Qualifiés pour résister aux actions et aux charges sismiques ; pour une couverture complète des exigences de conception compatibles avec l'ACI

Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.