ST 2000-22 Akku-Metallschrauber
New productArtikel #r18650054
Leichter und leistungsstarker Akku-Metallschrauber für schwere Schraubarbeiten
- Werkzeugtyp: Bohrschrauber
- U/min: 2000
- Max. Drehmoment: 13 Nm
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Akku-Metallschrauber oder ST 2000-22
Vorteile
- Erledigen Sie anspruchsvolle Metallarbeiten – bis zu 2000 U/min in Kombination mit einzigartigem Zubehör sorgen für mehr Geschwindigkeit und Leistung bei leichten bis schweren Metallanwendungen
- Kleiner und schlanker – 20 % leichter und mit einem ergonomischeren Inline-Griff ist der Akku-Metallschraubendreher den ganzen Tag über leichter und ermüdungsfreier zu bedienen
- Konstante Geschwindigkeit unter Last dank der bürstenlosen Motortechnologie
- Hochwertigere Befestigung – durchdachtes Zubehör (Tiefenanschlag, Aufstellsystem, Schraubenführung für Sandwichpaneele) und Funktionen (Kupplung, adaptiver Auslöser) zum Schutz vor Schraubenversagen wie Umkippen, Schraubenkopfbruch und verbrannten Bohrspitzen
- Sparen Sie Geld für Verbrauchsmaterial – ein massgeschneidertes Verhältnis von Drehzahl und Drehmoment bedeutet weniger gebrochene Bits und Schrauben
Anwendungen
- Befestigung von selbstbohrenden Metallschrauben
- Schraubtechnik für überlappende Profilbleche bei Dach- und Wandanwendungen (inkl. magazinierter Schrauben)
- Einbau von Seitenüberlappungen, Sandwichpaneelen und Kassettenblechen in Gebäudehüllen
- Schraubtechnik in leichten, mittelschweren und schweren Unterkonstruktionen aus Stahl, Aluminium und Holz
- Geeignet für sich wiederholende Anwendungen, z. B. im Fertigteilbau