Taglia rebar/barre filettate NRC 6-22 cordless
New productArticle #r19809700
Taglia rebar/barre filettate (25 mm / n. 8). Consente taglio a freddo privo di scintille (attrezzo sulla piattaforma Nuron)
- Capacité de découpe des fers d'armature (convertible en mm): 25 mm
- Diamètre de la lame: 110 mm
- Poids: 3.3 kg
Partager
Caractéristiques
- Coupes avec faible production d'étincelles - les lames à pointe cermet coupent avec moins d'étincelles, d'écaillage, d'adhérence et d'accumulation de chaleur afin de réduire les risques d'incendie
- Augmentez votre productivité - coupez plus longtemps et plus rapidement avec nos lames optimisées XCut pour fers d'armature, développées pour réduire la consommation de la batterie et avec des dents supplémentaires pour augmenter la vitesse de coupe
- Coupes précises - coupes à ras de la surface jusqu'à 3,5 mm avec une finition sans bavure, ce qui vous permet d'éviter des travaux de finition supplémentaires pour accélérer les flux de travail
- Sécurité accrue - le carter entièrement fermé et la poignée latérale réglable à 3 positions vous permettent de travailler en toute sécurité pendant la coupe
- Sur la plateforme de batteries Nuron - coupe sans fil de fers d'armature sans compromis avec jusqu'à 122 coupes par charge (batterie B170 sur des fers d'armature de 20 mm / n°6) et une gamme de services pour vous permettre d'être plus productif, aujourd'hui et demain
Applications
- Ajustage de fer d'armature installé a posteriori
- Découpe en série de tiges filetées