Batterie Nuron B 22-195
New productArticle #r22580127
Batterie Li-ion 22 V haute capacité conçue pour améliorer les performances et l'autonomie des outils électriques Nuron de charges moyennes à lourdes
- Capacité de la batterie: 9.0 Ah
- Poids: 1.33 kg
- Dimensions (LxlxH): 156 x 87 x 76 mm
Partager
Caractéristiques
- Autonomie accrue – les cellules haute capacité et efficaces de notre bloc-accu B 22-195 sont optimisées pour travailler plus longtemps, ce qui vous donne plus de travail par charge dans les applications les plus exigeantes
- Plus puissant - fournit une puissance plus élevée nécessaire pour les travaux exigeants avec les outils Nuron pour charges lourdes
- Charge plus rapide – les nouvelles cellules de la batterie permettent une charge 50 % plus rapide (avec le chargeur de batterie C 8 Nuron), vous permettant de passer plus de temps à travailler et moins de temps à charger
- Améliorer l’efficacité du chantier - les nouveaux composants électroniques fournissent des informations sur l’utilisation de la batterie et de l’outil, ce qui permet d’optimiser de manière proactive le parc d’outils et de résoudre les problèmes de batterie avant qu’ils n’affectent la productivité
- Durabilité et contrôle de la batterie améliorés - testeur intégré de l’état de la batterie, électronique étanche, amortisseurs et coque renforcée pour une meilleure protection contre les conditions de chantier
Applications
- Batterie lithium-ion 22 V haute capacité recommandée pour les applications sans fil moyennes à intensives telles que le meulage, le sciage et le perçage
- Compatible avec tous les outils avec batterie Nuron
- Compatible avec tous les chargeurs de batterie Nuron
Données techniques
Documents
-
- Mode d'emploi Li-Ion, Espagnol, Serbe, Bulgare, Coréen, Hebrew, Néerlandais, Grec, Français, Tchèque, Norvégien, Turque, Letton, Anglais, Suédois, Allemand, Ukrainien, Lituanien, Slovaque, Chinois, Danois, Croate, Portuguais, Estonian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Hongrois, Arabe, Slovène, Roumain, Finlandais, Italien, [ 1.5 MB ]