Zuganker HZA-R
New productArtikel #r3220
Zuganker (Edelstahl und Bewehrungsanschluss)
- Werkstoff, Korrosion: Edelstahl, A4
- Umgebungsbedingungen: Außenbereich (mehr als 1 km Küstenentfernung), Außenbereich mit hoher industrieller Schadstoffkonzentration, Küstengebiete/Straßen mit Streusalzbelastung
- Untergrundmaterial: Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Rebar, HZA oder Zuganker
Vorteile
- Bemessung gemäss Stahlbetonnorm (DIN 1045-1: 2001-07).
- Zuverlässige Montage
- Einleitung hoher Zuglasten bei geringen Achsen- und Kantenabständen im gerissenen und ungerissenen Beton durch Herstellung eines Übergreifungsstosses mit der vorhandenen Bewehrung
- Hohe Zuglasten bei geringen Achs- und Randabständen
Anwendungen
- Gebäudeerweiterung
- Verlängerung von Platten und Wänden
- Verlängerung oder Verstärkung von Schalungen
- Verbinder für Balkone und Überdachungen
- Verschliessen temporärer Öffnungen


Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.