MQP-41-CP Grundplatte
New product UltimateArtikel #r8296782
Galvanisch verzinkte Tragschiene (vormontiert) der Ultimate-Leistungsklasse zum Befestigen MQ Montageschienen an Unterkonstruktionen
- Schraubenschlüsselgröße: 17 mm
- Werkstoffzusammensetzung: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Schienenfuss, Klick, Schienensystem, Untergrundanbindung oder Installation
Vorteile
- Vormontiert – für eine schnellere Montage und zur Sicherung der Einzelteile
- Anpassungsfähigkeit – Verbindungsdruckknöpfe können leicht entfernt werden
- Anpassungsfähigkeit – Verbindungsdruckknöpfe können leicht entfernt werden
- Schalldämmung – in Verbindung mit der MVI-P Schalldämmplatte für MQP-21-72 Tragschienen
- Schalldämmung mit der MVI-P-Schalldämmplatte für MQP-21-72
Anwendungen
- Befestigung von Montageschienen auf verschiedenem Untergrundmaterial im 90-Grad-Winkel
- Befestigung von Profilschienen auf verschiedenen Untergründen im 90-Grad-Winkel
- Empfohlen für den Einsatz unter trockenen, unbewitterten Bedingungen