Akku-Bohrhammer TE 60-A36
New productArtikel #r8377057
Hochleistungsfähiger SDS Max Akku-Kombihammer mit Aktiver Vibrationsreduktion (AVR) und elektronischer Schnellabschaltung ATC (Active Torque Control) für schwere Bohr- und Meisselarbeiten in Beton
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 8.1 kg
- Optimaler Bereich für Schlagbohren: 18 - 40 mm
- Durchmesserbereich für Schlagbohren: 12 - 40 mm
Hilti Kunden suchten auch Akku, SDS max, Clif2, Bohrhammer, TE 60 oder TE 60
- Active Torque Control (ATC) verhindert bei Verklemmen des Bohrers unkontrolliertes Drehen der Maschine – und senkt damit ein häufiges Sicherheitsrisiko
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch AVR (Aktive Vibrationsreduktion) – und damit höhere Produktivität
- Aussergewöhnlich hohe Leistung und hervorragende Systemeffizienz durch bürstenlosen Motor
- Sehr vielseitig für die verschiedensten Bohr- und Meisselarbeiten einsetzbar
- Staubabsaugung DRS-Y, saugt bis zu 95 % des Staubs ab (optional)
- Bohren von Dübellöchern und Durchführungen in Beton und Mauerwerk (empfohlener Bohrbereich: Ø 18–80 mm)
- Mittelschwere Abbrucharbeiten
- Kernbohrungen in Mauerwerk und Beton mit TE-Y BK Bohrkronen mit Durchmesser bis 122 mm
- Kernbohrungen in Mauerwerk mit optionalem DD-TE-Y-DR Adapter und DD-Y PCM Bohrkronen mit Durchmesser bis 122 mm
- Bohren von Dübellöchern und Durchführungen in Beton und Mauerwerk (empfohlener Bohrbereich: Ø 5/8" - 3-1/8")

3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.