REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Hilti Store Genève

Hilti Store Information

Adresse

Rue Plaisance 9

1227 Carouge

Schweiz

Öffnungszeiten

So

Geschlossen

Mo

06:30 - 12:00 13:00 - 17:00

Di

06:30 - 12:00 13:00 - 17:00

Mi

06:30 - 12:00 13:00 - 17:00

Do

06:30 - 12:00 13:00 - 17:00

Fr

06:30 - 12:00 13:00 - 16:00

Sa

Geschlossen


Hilti Stores in Ihrer Nähe

Hilti Store Bussigny

52.4 km Entfernung

Hilti Store Sion

95.6 km Entfernung