REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Hilti Store Zürich Oerlikon

Hilti Store Information

Adresse

Schaffhauserstrasse 418

8050 Zürich-Oerlikon

Schweiz

Öffnungszeiten

So

Geschlossen

Mo

07:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Di

07:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Mi

07:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Do

07:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Fr

07:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Sa

Geschlossen


Hilti Stores in Ihrer Nähe

Hilti Store Adliswil

10.8 km Entfernung

Hilti Store Winterthur

15.4 km Entfernung